ツール用品技術窓口
(単位:mm)

外観

寸法図
| 測定範囲 | ±9.998° |
|---|---|
| 最小読取値 | 0.002° |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 読取精度 | ±0.01°(測定範囲±2°以内の場合)±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合) |
| 繰り返し精度 | ±0.01° |
| XY直交精度 | 1% |
| 応答時間(測定周期) | 約2.5s/1回 |
| 外部出力信号 | RS-232C準拠※1 |
| 電源 | DC9~15V(消費電流約70mA) |
| 外形寸法 | L105×W75×H53mm |
※1:D-SUB9 ピンポート(RS-232C)がないパソコンでご使用の場合は、別途 USB-シリアル変換機器をご用意ください。
機器に組み込んで2軸角度センサーとして使用できます。
【特長】
・X、Y方向の傾斜角度を同時に出力します
・電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)
・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付
【用途】
・工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーとして使用



新潟精機(SK)
プロトラクタ No.1000
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
ベベルボックス BB-180L
4.3通常価格(税別):9,600円

新潟精機(SK)
ベベルボックス BB-180
4.3通常価格(税別):10,703円

シンワ測定
デジタルアングルメーター
4.6通常価格(税別):10,235円

新潟精機(SK)
プロトラクタNo.19 ステン
4通常価格(税別):1,200円

新潟精機(SK)
ベベルボックスBB-180A
5通常価格(税別):17,192円

シンワ測定
プロトラクター シルバー
4.8通常価格(税別):1,650円~

新潟精機(SK)
プロトラクタ No.19 シルバー
4.5通常価格(税別):1,440円

東栄工業
デジタル角度計ミニ
4通常価格(税別):14,663円

シンワ測定
デジタルアングルメーターII防塵防水
4通常価格(税別):12,413円~