ツール用品技術窓口

デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
183,797
税込単価
202,177
通常出荷日:13日目

水平出し作業が簡単なデジタル角度計。【特長】・X、Y方向の傾斜角度を同時に表示するため、水平出し作業が...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 測定範囲
    0~90°
  • 最小表示 (°)
    0.01
  • 製品寸法 (mm)
    L88×W85×H73
  • 材質
    アルミ
  • 測定範囲詳細
    ±9.99
  • 電源
    単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V出力)
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40
  • 読取精度 (°)
    ±0.01(測定範囲±2゜以内の場合)、±0.05(測定範囲±2゜を超えた場合)
  • 繰り返し精度
    ±0.01゜
  • 本体材質
    ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン
  • 質量 (g)
    560
  • XY直交精度
    1%
  • 応答時間(測定周期)
    約2.5s/1回
  • 外部出力信号
    RS-232C準拠
  • 連続使用時間
    アルカリ乾電池 約10時間
  • 特長
    ・X、Y方向の傾斜角度を同時に表示するため、水平出し作業が簡単/・表示はXY、Xのみ、Yのみ表示の切替可能/・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチ/・センサーモード時、測定範囲:±9.998゜、最小読取値:0.002゜に変更。(0コール、1/2コールは使用不可)内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力/・表示部バックライト付/・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属

型番:

DP-10XY-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

本器は1 台でX 方向とY 方向の傾斜を測定できる2 軸デジタル角度計です。
2 軸の傾斜を角度(DEG)としてデジタル表示します。
測定範囲は2 軸ともに±9.99°(DEG)です。

デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付) 外観

 

  • 材質:ケース/アルミ、ベース/ジュラルミン
  • 質量:560g

 

デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付) ソフト

パソコンへ表示・出力可能なセンサーモード(記録もできる専用ソフト付)

  • センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール・1/2コールは使用不可)
  • 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示・出力します。

 

特長

  • X方向、Y方向の傾斜を液晶パネルに2行で表示します。
    1軸測定だけを行いたい場合は、スイッチ操作で一方の表示のみとすることができます。
  • 精密な傾斜測定が出来るように、レベルニックシリーズの電子水準器同様に0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの作業がワンタッチでできます。
  • 暗がりでも測定できるように液晶パネルはバックライト付です。
  • 信号出力(RS-232C準拠)を使ってコンピュータへのデータ出力ができます。
    専用ソフトのデータ記録機能を使って測定値の収集ができます。
  • 測定器ではなく、傾斜センサーとして使えるセンサーモードに切り換えができます。
    センサーモードの場合は、分解能は0.002°となります。
    (不用意なスイッチ操作で表示値が変わらないように、0コール、1/2コールが無効になります。)
  • ベース底面に、治具固定などに使えるネジ穴(M5)があります。
 
仕様
センサーモード時
測定範囲±9.99°(測定範囲を越えた場合Error 表示)※1
最小読取値0.01°
読取精度±0.01°(測定範囲±2°以内の場合)
±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
繰り返し精度±0.01°
XY直交精度1%
使用温度範囲0~40℃
応答時間(測定周期)約2.5秒/1回
外部出力信号RS-232C準拠※2
電源単3形乾電池×2
ACアダプタ(3V出力)
連続使用時間※2アルカリ乾電池 約10時間※3
外形寸法L88×W85×H73mm
ベース寸法L88×W85mm
質量560g(電池含む)
測定範囲±9.998°(測定範囲を越えた場合9.999表示、Errorにはなりません)
最小読取値0.002°
機能制限0 コール、1/2 コール、表示切換機能無効
※1:専用ソフトを使ってmm/M(勾配)表示ができます。
※2:D-SUB9 ピンポート(RS-232C)がないパソコンでご使用の場合は、別途 USB-シリアル変換機器をご用意ください。
※3:気温などの使用条件により多少異なります。
    公称1.2V の単三型充電電池も使用可能ですが、放電電圧カーブの特性により、「B:CHK」の表示から電池切れまでの時間が短いので注意してください。
付属品
  • AC アダプタ(3V 出力)
  • 単三乾電池×2 個
  • 収納ケース
  • パソコン接続ケーブル
  • 角度計専用ソフト
  • 取扱説明書
 

各部の名称・機能

デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付) 各部の名称・機能
No.名称機能
(1)表示窓X,Y 方向の傾斜、電源の状態、測定モードを表示します。
傾斜
・表示は角度(DEG)の単位で表示します。
・傾斜が測定範囲を越えた時はエラー表示(Error)になります。
・パネルのX,Y の矢印側が上がるとプラス表示、下がるとマイナス表示になります。
電源の状態
  • 右下の「B:」に続いて表示される数字が電源電圧を表します。
  • 2.0 までは数字を表示しますので、どのくらい電池が消耗しているか目安にしてください。
  • 2.0 を下回ると文字表示になります。
  • CHK→測定はできますが、早めの電池交換かAC アダプタの使用をお勧めします。
  • NG →すぐに測定を止め、電池交換をするかAC アダプタを使用してください。
測定モード
  • 通常は右上に測定単位として「DEG」が表示されています。
  • センサーモードで動作している場合は「DEG s」と表示されます。
  • また、センサーモードの時は、表示桁が小数点以下3 桁になります。
  • センサーモードへの切り換えは、Fn スイッチの説明をご覧ください。
(2)0 コールスイッチ0コールスイッチを押すと、X,Yの表示はゼロになります。
スイッチ操作は約1秒くらい押している感じで行ってください。
X,Yどちらか一方、もしくは両方がエラー表示のときは機能しません。
Fnスイッチで消えている数値がエラー表示のときも機能しません。
(3)1/2 コールスイッチ1/2コールスイッチを押すと、表示はスイッチを押した時点の表示値の半分の値となります。
1/2コールスイッチは、スイッチをはなしたときに表示値が変わります。
スイッチ操作は約1秒くらい押している感じで行ってください。
X,Yどちらか一方、もしくは両方がエラー表示のときは機能しません。
Fnスイッチで消えている数値がエラー表示のときも機能しません。
(4)Fn スイッチ(ファンクションスイッチ)表示切換
Fnスイッチを押すと、X,Y表示、X表示、Y表示と順番に切り換わります。
センサーモード切換
Fnスイッチを押したまま電源スイッチをONにして、「Sensor mode OK」と表示されたらはなします。
センサーモードのとき、「DEG s」と表示されます。
表示分解能は0.002°、表示範囲は±9.998°(DEG)となります。
エラー表示は文字(Error)ではなく、+9.999または-9.999がエラー表示となります。
不用意なスイッチ操作で表示値が変わらないように、0コール、1/2コールが無効になります。
(5)BL スイッチ(バックライトスイッチ)BLスイッチを押すと、表示窓のバックライトが約1分間点灯します。
バックライトが点灯中にBLスイッチを押すと、1分以内でもバックライトを消灯できます。
(6)電源スイッチ電源スイッチはスライドスイッチです。
ONにしてから約8秒後に通常動作になります。
0コールや1/2コールのスイッチ操作で設定された基準点は、電源スイッチをOFFにすると解除されます。
再度電源スイッチをONにしたときは、基準点を再設定する必要があります。
(7)AC アダプタ用ジャック外部からの電源取り入れ用ジャックです。(センタープラス、DC3V入力)
付属のACアダプタをご使用ください。
(8)信号出力用ジャックRS-232Cに準拠した信号で、表示されている値を出力します。
(9)ベース底面に、M5のネジ穴が2ヶ所あります。
別に製作された特殊なベースや治具などの取り付けに使用できます。
ネジ穴深さは10mm、間隔は70mmです。
(10)電池ケースこの中に単三型電池が2本収納されます。
フタを外すと、中に+、-の極性が示されているので、方向を間違えずに挿入してください。

使用方法・使用事例

使用方法

本器は精密な測定器ですので、落下や何かにぶつけるような衝撃を与えないように、取扱いに十分注意してください。
本器は電源をON にした後に表示される数値のゼロ表示と、実際の水平のずれは±0.15°以内に調整されています。(工場出荷時)
より正確な水平からの傾斜測定をする場合には、水平基準の設定を行ってから測定を開始します。

 

[測定値]

表示は角度(DEG)の単位で表示します。
傾斜が測定範囲を越えた時はエラー表示(Error)になります。
パネルのX,Yの矢印側が上がるとプラス表示、下がるとマイナス表示になります。

 

[ゼロ点の設定、水平基準の設定]

A)傾斜の比較測定をする場合
(1)基準とする傾斜面に本器を置き、表示が安定するのを待ちます。
(2)0コールスイッチを押して、表示をゼロにセットします。
以上で比較用のゼロ点が設定されました。

B)水平に調整された平面がある場合
(1)水平に調整された面に本器を置き、表示が安定するのを待ちます。
(2)0コールスイッチを押して、表示をゼロにセットします。
以上で水平基準が設定されました。
C)平面が水平かどうかわからない場合
(1)面に本器を置き、表示が安定するのを待ちます。
(エラー表示となる場合は、面の傾きが測定範囲を越えていますので、測定範囲内になるように面の傾きを調整してください。)
(2)0コールスイッチを押して、表示をゼロにセットします。
(3)本器を同じ場所で180°回転し向きを変えるように置き直し、表示が安定するのを待ちます。
(4)1/2コールスイッチを押して、表示を半分にします。
以上で水平基準が設定されました。
このときの表示値は、本器が置いてある平面の傾斜角度になります。

DP-10XY-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル角度計
測定範囲
0~90°
最小表示(°)
0.01
製品寸法(mm)
L88×W85×H73
材質
アルミ
測定範囲詳細
±9.99
電源
単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V出力)
使用温度範囲(℃)
0~40
読取精度(°)
±0.01(測定範囲±2゜以内の場合)、±0.05(測定範囲±2゜を超えた場合)
繰り返し精度
±0.01゜
本体材質
ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン
質量(g)
560
XY直交精度
1%
応答時間(測定周期)
約2.5s/1回
外部出力信号
RS-232C準拠
連続使用時間
アルカリ乾電池 約10時間
特長
・X、Y方向の傾斜角度を同時に表示するため、水平出し作業が簡単/・表示はXY、Xのみ、Yのみ表示の切替可能/・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にするなどの操作がワンタッチ/・センサーモード時、測定範囲:±9.998゜、最小読取値:0.002゜に変更。(0コール、1/2コールは使用不可)内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力/・表示部バックライト付/・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-10XY-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,797
( 202,177 )
13日目

詳細情報

基本情報

水平出し作業が簡単なデジタル角度計。
【特長】
・X、Y方向の傾斜角度を同時に表示するため、水平出し作業が簡単。
・表示は、XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切り替え可能。
・0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める、表示を半分にする等の操作がワンタッチで行える。
・表示部バックライト付。
・測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定等。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番DP-10XY-KOUSEIのページです。 型番DP-10XY-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル角度計レベルニック DP-10XY(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルメイト(アナログ角度計)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルメータ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ダイヤルスラントルール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル角度計レベルニック DP-10S・10D セット 本体+校正文書
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格183,79713,10431,63412,735 -12,020241,139
通常出荷日13日目10日目10日目10日目10日目13日目
校正証明書
商品タイプデジタル角度計アナログ角度計スラントルール(ダイヤル式)アナログ角度計アナログ角度計デジタル角度計
測定範囲0~90°0~360°0~360°0~90°0~180°0~90°
最小表示(°)0.0111110.01
製品寸法(mm)L88×W85×H73110×110×20130×125×2595×95×30182×92×20DP-10S:L85×W85×H73、DP-10D:L145×W76×H30
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト