17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル角度計レベルニック DP-50(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
67,189
税込単価
73,908
通常出荷日:15日目

高精度な角度測定と、測定時間の短縮が可能なデジタル表示の角度計。【特長】・現場ニーズに対応したデジタル...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 最小表示 (°)
    ±0.1
  • 測定面全長 (mm)
    141
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    デジタル
  • 製品寸法 (mm)
    141×47×109(突起物は除く)
  • 材質
    アルミ
  • 測定範囲詳細
    ±50
  • 電源
    9V角型乾電池×1
  • 仕様説明
    表示単位 DEG(度)/M5取り付け穴 ねじ穴間隔80㎜(底面よりねじ終了部までの距離11㎜)/ 連続使用時間 アルカリ乾電池 約15時間
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 読取精度 (°)
    ±0.1゜(0~50゜)
  • 繰り返し精度
    ±0.1゜
  • オプション
    付属品:ソフトケース、説明書、9V角形乾電池

型番:

DP-50-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高精度な角度測定と、測定時間の短縮が可能なデジタル表示の角度計

外観

外観

  • 測定面V溝加工(2面)
  • 垂直測定面磁石付
  • 表示単位:DEG(度)

デジタル角度計レベルニック DP-50の仕様

  • 品番:DP-50
  • 材質:本体/アルミ
  • 質量:950g
測定範囲±50°
最小読取値0.1°
読取精度±0.1°(0~50°)
繰り返し精度±0.1°
使用温度範囲0~50℃
表示単位DEG(度)
外形寸法L141×W47×H109mm(突起物は除く)
M5取付穴ねじ穴間隔80mm(底面よりねじ終了部までの距離11mm)
電源9V角型乾電池×1
連続使用時間アルカリ乾電池約15時間
※測定条件により多少異なります。

DP-50-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル角度計
最小表示(°)
±0.1
測定面全長(mm)
141
表示(デジタル/アナログ)
デジタル
製品寸法(mm)
141×47×109(突起物は除く)
材質
アルミ
測定範囲詳細
±50
電源
9V角型乾電池×1
仕様説明
表示単位 DEG(度)/M5取り付け穴 ねじ穴間隔80㎜(底面よりねじ終了部までの距離11㎜)/ 連続使用時間 アルカリ乾電池 約15時間
使用温度範囲(℃)
0~50
読取精度(°)
±0.1゜(0~50゜)
繰り返し精度
±0.1゜
オプション
付属品:ソフトケース、説明書、9V角形乾電池

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP-50-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,189
( 73,908 )
15日目

詳細情報

基本情報

高精度な角度測定と、測定時間の短縮が可能なデジタル表示の角度計。
【特長】
・現場ニーズに対応したデジタル角度計。
・エンコーダスリット方式で安定した精度を保証。
・ゼロ設定不要。
・ゼロセット機能。
・ホールド機能付。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・傾斜角の測定に。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル角度計レベルニック DP-50(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番DP-50-KOUSEIのページです。 型番DP-50-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジタル角度計レベルニック DP-50(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル角度計レベルニック DP-50(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルメイト(アナログ角度計)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタル角度計レベルニック DP-50
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格67,18913,10431,63418,75322,78049,023
通常出荷日15日目10日目10日目10日目10日目25日目
校正証明書-
商品タイプデジタル角度計アナログ角度計スラントルール(ダイヤル式)デジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計
最小表示(°)±0.1110.10.1±0.1
測定面全長(mm)1411101255151141
表示(デジタル/アナログ)デジタルアナログアナログデジタルデジタルデジタル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト