17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルスラントルール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付) DSR-180KD-KOUSEI

ダイヤルスラントルール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
12,020
税込単価
13,222
通常出荷日:10日目

階段状目盛のアナログ式角度計。【特長】・アナログ式で気泡管水平器に比べ見やすい。・1°単位の目盛が見や...

詳細を確認

型番:

DSR-180KD-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛を採用したアナログ式の角度計

外観

外観

角度&勾配兼用目盛

角度&勾配兼用目盛

ダイヤルスラントルール 快段目盛の仕様

  • 品番:DSR-180KD
  • 材質:本体/ABS、カバー/スチロール
  • 測定範囲:0~180°
  • 最小読取値:1°
  • 読取精度:±0.5°
  • 製品寸法:高さ182×幅90×厚20mm
  • 質量:110g
  • 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

DSR-180KD-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
アナログ角度計
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
1
製品寸法(mm)
182×92×20
質量(g)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSR-180KD-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,020
( 13,222 )
10日目

詳細情報

基本情報

階段状目盛のアナログ式角度計。
【特長】
・アナログ式で気泡管水平器に比べ見やすい。
・1°単位の目盛が見やすい、階段状目盛採用。
・軽くて使いやすい。
・便利な取っ手&フック穴付。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・傾斜角の測定に。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤルスラントルール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番DSR-180KD-KOUSEIのページです。 型番DSR-180KD-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルスラントルール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルスラントルール 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ダイヤルスラントルール 快段目盛 MG付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルメータ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルメイト(アナログ角度計)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ベベルボックス BB-180L(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格12,02014,61813,439 -31,63416,80619,708
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
校正証明書
商品タイプアナログ角度計アナログ角度計アナログ角度計スラントルール(ダイヤル式)アナログ角度計デジタル角度計
測定範囲0~180°0~180°0~90°0~360°0~360°0~180°
最小表示(°)111110.1
製品寸法(mm)182×92×20182×92×2095×95×30130×125×25110×110×20L59×W28×H59
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト