17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書

通常単価(税別)
20,667
税込単価
22,734
通常出荷日:10日目

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。小型部品...

詳細を確認
  • 校正証明書
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル
    デジタル
  • 最大測定値 (mm)
    21~50
  • 目量・最小表示 (mm)
    0.02
  • 測定タイプ
    外側:外径厚さ
  • 器差
    0.00~5.00mm:±0.04、5.02~25.00mm:±0.08mm
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 測定子
    丸型(φ2.5mm)
  • 材質
    本体:スチール、プラスチック
  • 重量 (g)
    90
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
356-0856
1個
356-4363
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,667
( 22,734 )
10日目
20,667
( 22,734 )
10日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます!【特長】・デジタル表示で見やすい・ホールド機能付・オートディスプレイオフ機能付(約2分)【用途】・外径用測定器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書
デジタルキャリパゲージ
デジタルキャリパゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225
外側デジタル キャリパゲージ
内側ダイヤルキャリパゲージ(替測定子交換タイプ)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)テクロックテクロック
通常価格20,66711,09424,6678,87575,35427,536 -
通常出荷日10日目在庫品1日目10日目在庫品1日目6日目1日目
校正証明書標準添付なし標準添付なしなしなし
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルダイヤル
最大測定値(mm)21~50101~101~21~5090-
目量・最小表示(mm)0.020.10.10.020.10.01
測定タイプ外側:外径厚さ外側:外径厚さ外側:外径厚さ外側:外径厚さ外側:外径厚さ内側:内径溝幅 
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト