17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノボリ用ポール台(注水型タイプ)
  • 255119
  • 255120

ノボリ用ポール台(注水型タイプ)

通常単価(税別)
3,4953,577
税込単価
3,8453,935
通常出荷日:4日目

【特長】・ノボリ用ポール22φ~25φに対応しています。・杭は着脱式ポール差し込み口が杭式になりました...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • サイズ (mm)
    400角×全高320
  • 質量(g)
    1000(満水時:17000)
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ノボリ用ポール台(注水型タイプ)  製品特長・仕様

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
ターコイズブルー
1個
2個
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,577
( 3,935 )
4日目
3,495
( 3,845 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノボリ用ポール22φ~25φに対応しています。
・杭は着脱式ポール差し込み口が杭式になりました。
・ポールを差し込んでネジを回すだけ。
・簡単にしっかりと固定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノボリ用ポール台(注水型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノボリ用ポール台(注水型タイプ)
消防サイン標識
危険地域室標識
氏名標識(ステッカータイプ) 「電気取扱責任者 副 正」 貼73
バルブ開閉札 50mmΦ 両面表示 PET
回転式バルブ開閉札「開 閉」 特15-360
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格3,495-1,9569021,368454 -979 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他安全標識安全標識その他安全標識安全標識
材質(本体)その他その他その他その他ポリエチレンテレフタラート(PET)その他
サイズ(mm)400角×全高320250×500×1150×300×1200×8050本体:90×60(吊穴含まず)、窓:47×50
質量(g)1000(満水時:17000)190140-5.5-
内容量1個1個1個1袋(10枚)-1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング