17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メタボリックメジャー(腹囲測定用) MM-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メタボリックメジャー(腹囲測定用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MM-15

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・メタボリックメジャーは腹囲が危険域にあるか否か、一目でわかる腹囲測定専用メジャーです
・内蔵脂肪が過剰に蓄積されることで、肥満、高血圧、糖尿病、高脂血症など生活習慣病になる可能性が高くなると考えられています
・診断基準として、まず腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、さらに次の項目のうち、2つ以上当てはまればメタボリックシンドロームです
・中性脂肪値が150mg/dl以上、HDLコレステロール値が40mg/dlのいずれか、または両方
・空腹時血糖値が110mg/dl以上
・収縮期血圧が130mmHg以上、拡張期血圧が85mmHg/dlのいずれかまたは両方
【用途】
・腹囲測定に

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4957111580913
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト