17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボディメジャー DTM-15

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボディメジャー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DTM-15

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シャツや下着を着たままで測定可能な着衣測定機能付。
・使い勝手は巻尺と同じ。
・大きなデジタル表示で読み間違いなし。
・自動巻き取り式で取り扱い簡単。
・ゼンマイにより適度なテンションがかかるため測定位置がずれません。
・着衣測定では自動的に着衣分(1.5cm)を減算。
・本体は抗菌加工されたABS樹脂。
・テープと本体は消毒用アルコールで拭き取り可能。
【用途】
・腹囲測定

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
112×140×34
デジタル測定範囲(cm)
50~150(着衣測定の場合は1.5cmマイナス)
直読測定範囲(cm)
24~150
測定精度(mm)
±1(テープ引出スピード 秒速1m以内の場合)
JANコード
4957111581002
重量(g)
250(付属品を除く)
仕様
測定形式:磁気式/直読目盛付 抗菌形状:本体ケース・引手
付属品
ソフトケース、ハンドストラップ、単4乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)
電源
単4乾電池 2本
電源持続時間
アルカリ乾電池使用の場合 連続約24時間

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト