17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

即利用くん 最強プログラムモデル(携帯測量ツール) S5800X2

即利用くん 最強プログラムモデル(携帯測量ツール)

通常単価(税別)
29,850
税込単価
32,835
通常出荷日:5日目

【特徴】・メモリー保護電池不要。電池を抜いてもプログラムは消失しません。・電源を切っても途中から計算可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4957111060323
  • 重量 (g)
    150
  • 仕様
    パソコン等と接続してデータの送受信を行うことはできません。

型番:

S5800X2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S5800X2の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4957111060323
重量(g)
150
仕様
パソコン等と接続してデータの送受信を行うことはできません。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
S5800X2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,850
( 32,835 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・メモリー保護電池不要。電池を抜いてもプログラムは消失しません。
・電源を切っても途中から計算可能なレジューム機能付。
・様々な関数計算を自由に行える独立関数キーを標準装備。
・電池消耗を防ぐため、約10分間キー操作を行わないと自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付。
・電源:単四アルカリ電池1本のみ。
・電池寿命:約360時間(標準的な操作を行った場合の連続使用時間)。
・最強プログラムモデル。
【用途】
・土木・測量

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

即利用くん 最強プログラムモデル(携帯測量ツール)の型番S5800X2のページです。 型番S5800X2に関する仕様情報を記載しております。
即利用くん 最強プログラムモデル(携帯測量ツール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
即利用くん 最強プログラムモデル(携帯測量ツール)
即利用くん(携帯測量ツール)
測定データ入力ユニット インプットツール シリーズ IT-020U
LT11A シリーズ(DT512用 BCD出力モデル)
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
測定データ入力ユニット USBインプットツール ダイレクト USB-ITN
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ミツトヨマグネスケールマグネスケールミツトヨ
通常価格29,85022,35015,17056,65658,818 -13,263
通常出荷日5日目5日目2日目3日目1日目〜4日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品接続ケーブルカウンタカウンタデータ機器関連品
JANコード49571110603234957111060316----
重量(g)150150----
仕様パソコン等と接続してデータの送受信を行うことはできません。パソコン等と接続してデータの送受信を行うことはできません。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト