17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒューム管レベルEX(水平器) HK-EX

ヒューム管レベルEX(水平器)

通常単価(税別)
5,664
税込単価
6,230
通常出荷日:1日目

【特徴】・軸心一発出し。・外径90mm以上で使用できる、塩ビ管共用小口径管用レベル。・管の中心線(軸心...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • JANコード
    4957111080307
  • 重量 (g)
    400
  • 適用管材
    JIS A5372 遠心力鉄筋コンクリート管等,JSWAS K-1硬質塩ビ管等,呼び径φ90mm以上の管材
  • 仕様
    蓄光シート付

型番:

HK-EX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HK-EXの仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
JANコード
4957111080307
重量(g)
400
適用管材
JIS A5372 遠心力鉄筋コンクリート管等,JSWAS K-1硬質塩ビ管等,呼び径φ90mm以上の管材
仕様
蓄光シート付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HK-EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,664
( 6,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・軸心一発出し。
・外径90mm以上で使用できる、塩ビ管共用小口径管用レベル。
・管の中心線(軸心)を素早く決定。
・管布設工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
【用途】
・管工事専用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒューム管レベルEX(水平器)の型番HK-EXのページです。 型番HK-EXに関する仕様情報を記載しております。
ヒューム管レベルEX(水平器)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒューム管レベルEX(水平器)
モバイルレベル (水平器タイプ)
水平器 ハンディレベル コンパクト
デジタル水平器,銀色
デジタル水平器,黄色
石工用高感度水平器
メーカーヤマヨ測定機TJMデザインタジマツールシンワ測定STSムラテックKDSアカツキ製作所
通常価格5,6644,5602,3007,63633,07519,374 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器
JANコード4957111080307-----
重量(g)400-----
適用管材JIS A5372 遠心力鉄筋コンクリート管等,JSWAS K-1硬質塩ビ管等,呼び径φ90mm以上の管材-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト