17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リボンロッド両サイド 遠近両用 ケース入り

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リボンロッド両サイド 遠近両用 ケース入り

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

R6B3S

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特徴】
・安定感に優れ、一際目立つ高品位ケース。
・収納性抜群、テープ巻取もスムーズです。
・テープ接続部は便利な脱着機能付。使用時は外れず、取り外す時はワンタッチ。
【用途】
・工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
・遠近両用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
3
テープ幅(mm)
60
商品タイプ
大型巻尺
JANコード
4957111596112
重量(g)
970
仕様
表20cm間隔、裏1m間隔の赤ベタ
内容
ケース・テープ
適用ケース
60S

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト