17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リボンロッド両サイド60E-2/ディスプレイ用パッケージ

通常単価(税別)
1,1313,591
税込単価
1,2443,950
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特徴】・工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に最適な巻尺。・先端金具まで両サイド!!18...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    60
  • 標準張力 (N)
    50
  • 厚さ (mm)
    0.65
  • 仕様
    赤ベタ:表側20cm、裏側1m間隔,5mm単位の境目盛,JIS1級
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • テープ長さ(m)

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
1
300×62×15
4957111596297
1個
3
435×102×30
4957111596211
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,131
( 1,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,591
( 3,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に最適な巻尺。
・先端金具まで両サイド!!180°回転金具を標準装備。
・1000N(約101.97kgf)でも切れない抗張力。
・特殊インクの使用で摩耗に強い。
・用途に応じて選択できる赤ベタ仕様。
・ブリスターパック【用途】
・工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
・遠近両用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リボンロッド両サイド60E-2/ディスプレイ用パッケージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リボンロッド両サイド60E-2/ディスプレイ用パッケージ
サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)
GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)
スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機
通常価格1,131-4,458 -4,156 -9,24315,0356,687
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜5日目〜6日目3日目5日目
テープ幅(mm)6012.512.56.212.510
標準張力(N)502020202050
厚さ(mm)0.650.470.472.00.470.5
仕様赤ベタ:表側20cm、裏側1m間隔,5mm単位の境目盛,JIS1級ラバーグリップラバーグリップ水洗いOKラバークリップ,自立ケース,水洗い可,先端部ショックアブソーバ付,表面2mm、裏面5mm毎の目盛ラバーグリップ
よく一緒に購入される商品

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング