17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)

通常単価(税別)
13,1279,242
税込単価
14,44010,166
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特徴】・突起物による裂けを防ぐ細幅・厚手テープ。山林での使用に最適な巻尺。・テープは、ガラス繊維を芯...

詳細を確認

型番:

MSR100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSR100の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
100
材質
ガラス繊維
テープ幅(mm)
6.2
商品タイプ
大型巻尺
標準張力(N)
20
JIS規格
JIS1級
厚さ(mm)
2.0
JANコード
4957111587103
重量(g)
1705
仕様
水洗いOK

絞り込み条件

  • テープ長さ(m)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSR100

テープ長さ

(m)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
100
4957111587103
1705
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,1279,242
( 10,166 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・突起物による裂けを防ぐ細幅・厚手テープ。山林での使用に最適な巻尺。
・テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆。
・突起物等による裂けを防ぐ幅6.2mm、厚さ2.0mmの特殊巻尺。
・目盛は1cm通し。
【用途】
・山林・水面・港湾測量用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)の型番MSR100のページです。 型番MSR100に関する仕様情報を記載しております。
ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミリオンロープ(ガラス繊維製巻尺)
GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)
ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
サンエックスミリオン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺
大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)
大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機積水樹脂TJMデザインタジマツール
通常価格13,12715,0354,156 -5,944 -7,04815,245
通常出荷日6日目3日目5日目〜1日目〜1日目1日目
材質ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維ガラス繊維スチール
テープ幅(mm)6.212.512.512.51213
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺
標準張力(N)2020202010100
JIS規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング