17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺) VR50K

シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)

通常単価(税別)
13,943
税込単価
15,337
通常出荷日:6日目

【特徴】・シルバーセブンの中から特に高精度な製品を厳選した巻尺。・石突は平滑面でも滑りにくいラバー製。...

詳細を確認
  • テープ長さ (m)
    50
  • テープ幅 (mm)
    13
  • 商品タイプ
    大型巻尺
  • 標準張力 (N)
    50
  • 455mmピッチ表示
  • JIS規格
    JIS1級
  • 温度 (℃)
    20
  • 厚さ (mm)
    0.27
  • ケースサイズ (mm)
    270×160×38
  • JANコード
    4957111180854
  • 重量 (g)
    830

型番:

VR50K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VR50Kの仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
50
テープ幅(mm)
13
商品タイプ
大型巻尺
標準張力(N)
50
455mmピッチ表示
JIS規格
JIS1級
温度(℃)
20
厚さ(mm)
0.27
ケースサイズ(mm)
270×160×38
JANコード
4957111180854
重量(g)
830
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
VR50K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,943
( 15,337 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・シルバーセブンの中から特に高精度な製品を厳選した巻尺。
・石突は平滑面でも滑りにくいラバー製。
・グリップにも滑りにくいラバーを使用。
・軽量なABS樹脂ケース。
・検査成績書・補正計算ソフト付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)の型番VR50Kのページです。 型番VR50Kに関する仕様情報を記載しております。
シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)
ホワイトリール(鋼製塗装巻尺)
スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)
大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)
小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)
小型巻尺フラットルール(スチール)
メーカーヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機積水樹脂ムラテックKDSムラテックKDS
通常価格13,94312,3146,6874,7841,6371,490
通常出荷日6日目3日目5日目1日目1日目1日目
テープ長さ(m)50---22
テープ幅(mm)131310121010
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺大型巻尺小型巻尺小型巻尺
標準張力(N)501005010--
455mmピッチ表示

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング