17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)

通常単価(税別)
9,4006,416
税込単価
10,3407,058
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特徴】・鉄骨工事に最適な鋼製塗装巻尺をコンパクトに!・携帯に便利なコンパクトケース。・破損を防ぐ折り...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    13
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 厚さ (mm)
    0.27
  • 標準張力 (N)
    50
  • 温度 (℃)
    20
  • 455mmピッチ表示
  • 仕様
    ラバーケース

型番:

VC30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC30の仕様・寸法情報

長さ(m)
30
テープ幅(mm)
13
規格
JIS1級
商品種類
本体
厚さ(mm)
0.27
標準張力(N)
50
温度(℃)
20
ケースサイズ(mm)
175×145×30
455mmピッチ表示
JANコード
4957111180038
重量(g)
820
仕様
ラバーケース

絞り込み条件

  • 長さ(m)

  • ケースサイズ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC30

長さ

(m)

ケースサイズ

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
30
175×145×30
4957111180038
820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4006,416
( 7,058 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・鉄骨工事に最適な鋼製塗装巻尺をコンパクトに!・携帯に便利なコンパクトケース。
・破損を防ぐ折り畳み式ハンドル。
・特殊なブレーキ機構で巻き始めのハンドル空転を軽減。
・ケースには巻き込んだ砂等を逃がす排出口付。
【用途】
・精密測定・建築用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)の型番VC30のページです。 型番VC30に関する仕様情報を記載しております。
シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバーカスタム(鋼製塗装巻尺)
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-50・EA720JG-65
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-150・EA720JG-165
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7
"剛厚Gロック25"
ストッパー付メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付)EA720HP-355・755
メーカーヤマヨ測定機エスコエスコエスコTJMデザインタジマツールエスコ
通常価格9,4006,320 -7,100 -3,520 -5,4484,450 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
テープ幅(mm)132525252525
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
厚さ(mm)0.27-----
標準張力(N)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング