17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応 030549
  • 030549
  • 使用例

タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応

通常単価(税別)
1,939
税込単価
2,133
通常出荷日:4日目

【特長】・しっかり止める・普通・RV~4t車対応・荷下ろし時のトラック(4t車迄)など、不意の移動を防...

詳細を確認
  • 縦×横×高さ (mm)
    W125×D200×H100mm
  • 商品タイプ詳細
    その他
  • JANコード
    4935682030549
  • 質量
    1500
  • 内容量
    1個

型番:

030549
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

030549の仕様・寸法情報

縦×横×高さ (mm)
W125×D200×H100mm
商品タイプ詳細
その他
JANコード
4935682030549
質量
1500
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
030549

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,939
( 2,133 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり止める
・普通・RV~4t車対応
・荷下ろし時のトラック(4t車迄)など、不意の移動を防ぎます
・ロープが結べる「金属フック」付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応の型番030549のページです。 型番030549に関する仕様情報を記載しております。
タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応
トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応
タイヤストッパー 10t車迄用 384-12
タイヤストッパー 黒
110×110×30mmバンパークッション(運搬車用)
減速くん アスファルト用 TYPE4AS
メーカーコンパルコンパルアズワントラスコ中山エスコSUN SELF
通常価格1,9391,98410,0001,53476054,439
通常出荷日4日目4日目8日目1日目1日目5日目
縦×横×高さ (mm)W125×D200×H100mmW75×D125×H65mm118×270×175170×95×95110×110×30350×3000×45
商品タイプ詳細その他その他----
JANコード49356820305494935682030167----
質量1500320(1個)----
内容量1個1セット(2個)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト