17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパル 氷・割るくん 029475
  • 029475
  •  
  •  

コンパル 氷・割るくん

通常単価(税別)
1,307
税込単価
1,438
通常出荷日:4日目

【特長】・玄関前や駐車スペース・坂道の安心歩行に・路面の凍結をはぎ取ります。・通年の土の掘起こしにも使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • サイズ (mm)
    約幅245×長さ380
  • JANコード
    4935682029475
  • 質量(g)
    520
  • 内容量
    1個

型番:

029475
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

029475の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
サイズ(mm)
約幅245×長さ380
JANコード
4935682029475
質量(g)
520
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
029475

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,307
( 1,438 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玄関前や駐車スペース・坂道の安心歩行に
・路面の凍結をはぎ取ります。
・通年の土の掘起こしにも使えます
・折れない、割れない緞鋼製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパル 氷・割るくんの型番029475のページです。 型番029475に関する仕様情報を記載しております。
コンパル 氷・割るくんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパル 氷・割るくん
コンパル アルミクリスターショベル
コンパル 手スコップ・プラス
コンパル アルミスノーショベル(先金付)
コンパル アイスカッター(26cm)
コンパル スノーブラシ・スコップセット(収納袋付)
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格1,3074,9331,6473,1204634,890
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
サイズ(mm)約幅245×長さ380幅約350×全長約1185幅約370×長さ710幅約280×全長約1130260スノーブラシ使用時:幅280×870・970・1070・1170、スコップ使用時:幅190×920・1010・1110・1210
JANコード493568202947549356820231764935682030259493568202333649356820231524935682030013
質量(g)5209305606151101250
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト