17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパル スノーブラシ・スコップセット(収納袋付)

通常単価(税別)
4,890
税込単価
5,379
通常出荷日:4日目

【特長】・状況に合わせてスノーブラシやスコップに組み替えができます・車のフロント・リアガラスの除雪やタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • サイズ (mm)
    スノーブラシ使用時:幅280×870・970・1070・1170、スコップ使用時:幅190×920・1010・1110・1210
  • JANコード
    4935682030013
  • 質量(g)
    1250
  • 内容量
    1個

型番:

30013
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30013の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
サイズ(mm)
スノーブラシ使用時:幅280×870・970・1070・1170、スコップ使用時:幅190×920・1010・1110・1210
JANコード
4935682030013
質量(g)
1250
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
30013

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・状況に合わせてスノーブラシやスコップに組み替えができます
・車のフロント・リアガラスの除雪やタイヤ周りの雪かきもこれ1本!
・状況に合わせて組換え自由!(スノーブラシ、水切り、スコップ、スクレーパー、伸縮ポール)
【付属品】
・収納袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパル スノーブラシ・スコップセット(収納袋付)の型番30013のページです。 型番30013に関する仕様情報を記載しております。
コンパル スノーブラシ・スコップセット(収納袋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパル スノーブラシ・スコップセット(収納袋付)
コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)
コンパル アルミスノーショベル(先金付)
コンパル アルミクリスターショベル
コンパル 手スコップ・プラス
コンパル 氷・割るくん
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格4,8901,9473,1204,9331,6471,307
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
サイズ(mm)スノーブラシ使用時:幅280×870・970・1070・1170、スコップ使用時:幅190×920・1010・1110・1210幅約245×全長945(収納時:245×345)幅約280×全長約1130幅約350×全長約1185幅約370×長さ710約幅245×長さ380
JANコード493568203001349356820292914935682023336493568202317649356820302594935682029475
質量(g)1250770615930560520
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト