17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)
  • 022483/022490
  • 使用例

コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)

通常単価(税別)
1,369
税込単価
1,506
通常出荷日:4日目

【特長】・凍結した道路や雪路などに安心な強靭タイプの滑り止め・ワンタッチで靴に装着OK

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
M(23.5~25.5cm)
4935682022483
80
1セット
5個
L(26.0~28.5cm)
4935682022490
100
1セット
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,369
( 1,506 )
4日目
1,369
( 1,506 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凍結した道路や雪路などに安心な強靭タイプの滑り止め
・ワンタッチで靴に装着OK

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパル 強靭・滑り止(収納袋付)
コンパル フロントマスク
コンパル 緊急・脱出マット (1枚)
コンパル 雪スベロー (160g)
コンパル 緊急脱出・タスカル(1枚入)
コンパル 緊急・脱出マット (2枚組)
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格1,3691,810 -5841,2592,8931,180
通常出荷日4日目4日目2日目1日目1日目5日目
商品タイプその他除雪対策用品防寒対策用品除雪対策用品防寒対策用品防寒対策用品
内容量1セット1枚----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト