17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパル メタル・車載ショベル 023053
  • 023053
  •  

コンパル メタル・車載ショベル

通常単価(税別)
1,564
税込単価
1,720
通常出荷日:4日目

【特長】・雪道のトラブル等に備えて安心・玄関や歩道の根雪カットにも使えます

型番:

023053
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

023053の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪かき
JANコード
4935682023053
質量(g)
870
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
023053

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,564
( 1,720 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雪道のトラブル等に備えて安心
・玄関や歩道の根雪カットにも使えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパル メタル・車載ショベルの型番023053のページです。 型番023053に関する仕様情報を記載しております。
コンパル メタル・車載ショベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパル メタル・車載ショベル
コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)
コンパル アルミクリスターショベル
コンパル 手スコップ・プラス
コンパル アルミスノーショベル(先金付)
コンパル アイスカッター(26cm)
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格1,5641,9474,9331,6473,120463
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
種類雪かき雪かき雪かき雪かき雪かき雪かき
JANコード493568202305349356820292914935682023176493568203025949356820233364935682023152
質量(g)870770930560615110
内容量1個1個1個1個1個1個

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト