17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパル アルミクリスターショベル 023176

コンパル アルミクリスターショベル

通常単価(税別)
4,933
税込単価
5,426
通常出荷日:4日目

【特長】・耐衝撃性、耐寒性に優れたショベル・中間グリップ付・柄にアルミパイプ、皿にポリカーボネイトを使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪かき
  • サイズ (mm)
    幅約350×全長約1185
  • JANコード
    4935682023176
  • 質量(g)
    930
  • 内容量
    1個

型番:

023176
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

023176の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪かき
サイズ(mm)
幅約350×全長約1185
JANコード
4935682023176
質量(g)
930
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
023176

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,933
( 5,426 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性、耐寒性に優れたショベル
・中間グリップ付
・柄にアルミパイプ、皿にポリカーボネイトを使用した軽く丈夫な除雪ショベル
・完成品
【材質】
・アルミニウム、ポリカーボネイト、ステンレス鋼、ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパル アルミクリスターショベルの型番023176のページです。 型番023176に関する仕様情報を記載しております。
コンパル アルミクリスターショベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパル アルミクリスターショベル
コンパル 手スコップ・プラス
コンパル アルミスノーショベル(先金付)
コンパル アイスカッター(26cm)
コンパル 搭載ショベル・V(収納袋付)
コンパル メタル・車載ショベル
メーカーコンパルコンパルコンパルコンパルコンパルコンパル
通常価格4,9331,6473,1204631,9471,564
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
種類雪かき雪かき雪かき雪かき雪かき雪かき
サイズ(mm)幅約350×全長約1185幅約370×長さ710幅約280×全長約1130260幅約245×全長945(収納時:245×345)-
JANコード493568202317649356820302594935682023336493568202315249356820292914935682023053
質量(g)930560615110770870
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪スコップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト