17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

三菱鉛筆 プロパス・ウインドウ クイックドライ PUS-138T

通常単価(税別)
152
税込単価
167
通常出荷日:7日目

【特長】・速乾性に優れた新開発Q-Dryインクを採用。・乾きが速くインクがしっかり定着するから、紙や手...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ種別インク色
PUS138T1P.48使い切りタイプ本体ブルー
PUS138T1P.4使い切りタイプ本体オレンジ
PUS138T1P.2使い切りタイプ本体イエロー
PUS138T1P.6使い切りタイプ本体グリーン
PUS138T1P.13使い切りタイプ本体ピンク

型番リスト

表示件数

インク色

インク色

長さ

(mm)

軸径

(mm)

サイズ

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

材質

質量

(g)

内容量

最小発注数量
イエロー
イエロー
210
12
軸径12×厚さ40×全長210
40
4902778184943
-
9.4
1本
10個
ピンク
-
210
12
軸径12×厚さ40×全長210
40
4902778184974
-
9.4
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152
( 167 )
7日目
152
( 167 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性に優れた新開発Q-Dryインクを採用。
・乾きが速くインクがしっかり定着するから、紙や手を汚しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 プロパス・ウインドウ クイックドライ PUS-138Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 プロパス・ウインドウ クイックドライ PUS-138T
油性ボールペンとジェットストリーム 替芯
ビニルテープ19mm×10m
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆nitoms
通常価格15271 -97 -
通常出荷日7日目1日目〜5日目〜
商品タイプ使い切りタイプ--
種別本体--
線幅(mm)0.6mm、4--
内容量1本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト