17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニボール シグノ 太字 1.0mm UM-153

通常単価(税別)
145
税込単価
160
通常出荷日:9日目

【特長】・顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。・そのため、鮮やかな描...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボールペン
  • ボール径 (mm)
    1
  • 詳細タイプ
    キャップ式
  • 材質
    軸:PC樹脂、ラバーグリップ付、キャップ:PET樹脂、クリップ:ABS樹脂
  • 内容量
    1本

型番:

UM153.26
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UM153.26の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
1
本体色
シルバー
インク色
-
詳細タイプ
キャップ式
インク色
本体色
-
長さ(mm)
139
最大軸径(mm)
13
サイズ(mm)
軸径13×厚さ18×全長139
JANコード
4902778579916
材質
軸:PC樹脂、ラバーグリップ付、キャップ:PET樹脂、クリップ:ABS樹脂
質量(g)
13.7
内容量
1本

絞り込み条件

  • 本体色

  • インク色

  • インク色

  • 本体色

  • 長さ(mm)

  • 最大軸径(mm)

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
UM153.26UM153.26

本体色

インク色

インク色

本体色

長さ

(mm)

最大軸径

(mm)

サイズ

(mm)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
シルバー
-
-
139
13
軸径13×厚さ18×全長139
4902778579916
13.7
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145
( 160 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
・そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
・文字や線がかすれない。
・インクがダマになりにくい。
・なめらかな書き味
・左手で書いてもかすれにくい。
・従来のゲルインクボールペンよりも乾きが早い。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニボール シグノ 太字 1.0mm UM-153の型番UM153.26のページです。 型番UM153.26に関する仕様情報を記載しております。
ユニボール シグノ 太字 1.0mm UM-153のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニボール シグノ 太字 1.0mm UM-153
ジェットストリーム 3&1 ローズピンク
サラサボールペン 0.5芯
スラリマルチ0.5
BN2 H-0.7芯
サラサクリップ 0.5 5本入 (パック仕様)P-JJ15シリーズ
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆ゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格1456127756147536 -
通常出荷日9日目1日目5日目9日目5日目7日目〜
商品タイプボールペン複合ボールペンボールペン複合ボールペン替え芯ボールペン
ボール径(mm)10.70.50.50.70.5
詳細タイプキャップ式-----
材質軸:PC樹脂、ラバーグリップ付、キャップ:PET樹脂、クリップ:ABS樹脂-----
内容量1本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト