17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三菱鉛筆 ユニボールペン アルファゲル
  • SD507GG1P.33
  • SD617GG1P.40
  • SD807GG1P.40

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三菱鉛筆 ユニボールペン アルファゲル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SD507GG1P.33

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・やわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。
・抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。
・αGELは、(株)タイカの登録商標です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブルー
インク色
ブラック
詳細タイプ
ノック式
本体色
-
長さ(mm)
190
最大軸径(mm)
14.6
サイズ(mm)
軸径14.6×厚さ6×全長190
JANコード
4902778754993
適合替芯
SA-7CN
材質
軸:アルミ+アルマイト処理、ゲルグリップ付

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト