17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三菱鉛筆 キャップ式油性ボールペン SA-R 2P SAR2P.24

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三菱鉛筆 キャップ式油性ボールペン SA-R 2P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SAR2P.24

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレスチップ採用、キャップ式事務用ボールペンの定番です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
ブラック
インク色
ブラック
長さ(mm)
200
最大軸径(mm)
8.8
サイズ(mm)
軸径8.8×厚さ45×全長200
JANコード
4902778375129
質量(g)
15.4
内容量
1パック(2本)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト