17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キングデラックス 幅広型
  • 0300048
  • 0300050

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キングデラックス 幅広型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0300048

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。
・特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
【用途】
・包丁・ハサミ・ナイフ・皮革刃物用です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
36
幅(mm)
75
長さ(mm)
205
粒度(#)
800
JANコード
4963188102606
用途
中仕上げ用
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト