17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キング ハイパー1000 軟口 6100020
  • 6100020
  • 使用例

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キング ハイパー1000 軟口

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6100020

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・究極の研ぎ味、刃物研ぎの最高峰。
・刃先をいためず鋭利な刃がつく。
・刃付きが早い。
・砥石の寿命が長い。
・研ぎすべりがなく研ぎ味抜群。
【用途】
・かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ・その他精密刃物用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
34
幅(mm)
70
長さ(mm)
205
粒度(#)
1000
JANコード
4963188101906
用途
中仕上げ用
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト