ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

光造形機用樹脂材料 DM220 1kg

通常単価(税別)
126,413
税込単価
139,054
通常出荷日:8日目

【特長】・セラミック成分入りの耐熱性を重視したブルーの樹脂材料です。・配合するセラミック成分量を極限ま...

詳細を確認

型番:

691032
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

691032の仕様・寸法情報

種類
消耗品
重量(g)
1000
濃水色
材質
液体アクリル樹脂
商品コード
DM220
トラスココード
855-1219

型番リスト

表示件数
型番
691032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,413
( 139,054 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック成分入りの耐熱性を重視したブルーの樹脂材料です。
・配合するセラミック成分量を極限まで増やすことにより180度~200度という3Dプリンター材料では異例の耐熱性を持たせることに成功した特殊樹脂材料です。
・モデルをそのまま温度のかかる場所にに組み込んで使用することが可能です。
【用途】
・耐熱樹脂。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光造形機用樹脂材料 DM220 1kgの型番691032のページです。 型番691032に関する仕様情報を記載しております。
光造形機用樹脂材料 DM220 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光造形機用樹脂材料 DM220 1kg
光造形機用樹脂材料 DM210 1kg
光造形機用樹脂材料 DL260 1kg
光造形機用樹脂材料 DC600 1kg
光造形機用樹脂材料 DC700 1kg
光造形機用樹脂材料 DL350 1kg
メーカーDWSDWSDWSDWSDWSDWS
通常価格126,413126,413126,413126,413126,41394,747
通常出荷日8日目8日目5日目8日目8日目8日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
重量(g)100010001000100010001000
濃水色薄水色透明青半透明
材質液体アクリル樹脂液体アクリル樹脂液体アクリル樹脂液体アクリル樹脂液体アクリル樹脂液体アクリル樹脂
商品コードDM220DM210DL260DC600DC700DL350

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト