ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

光造形機用樹脂材料 DL260 1kg

通常単価(税別)
126,413
税込単価
139,054
通常出荷日:5日目

【特長】・セラミック成分入りのしっかりとした重量感のあるグレイの樹脂材料です。・セラミック成分入りの材...

詳細を確認

型番:

691046
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

691046の仕様・寸法情報

種類
消耗品
重量(g)
1000
材質
液体アクリル樹脂
商品コード
DL260
トラスココード
855-1217

型番リスト

表示件数
型番
691046
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,413
( 139,054 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック成分入りのしっかりとした重量感のあるグレイの樹脂材料です。
・セラミック成分入りの材料を更に硬化深度を深く調整することにより最高の表面制度を再現することが可能です。
・色味もグレーを採用する事により、よりモデルの表面制度や複雑な形状を確認しやすくなっています。
・機械パーツなど後工程での表面処理の難しいモデルや複雑な形状のモデルに有効的です。
【用途】
・表面重視向け。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光造形機用樹脂材料 DL260 1kgの型番691046のページです。 型番691046に関する仕様情報を記載しております。
光造形機用樹脂材料 DL260 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光造形機用樹脂材料 DL260 1kg
光造形機用樹脂材料 DL350 1kg
光造形機用樹脂材料 DL370 1kg
光造形機用樹脂材料 DC600 1kg
光造形機用樹脂材料 DC700 1kg
光造形機用樹脂材料 DC550 1kg
メーカーDWSDWSDWSDWSDWSDWS
通常価格126,41394,747126,413126,413126,413126,413
通常出荷日5日目8日目8日目8日目8日目8日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
重量(g)100010001000100010001000
半透明透明透明青黄緑
材質液体アクリル樹脂液体アクリル樹脂液体アクリル樹脂液体アクリル樹脂液体アクリル樹脂液体アクリル樹脂
商品コードDL260DL350DL370DC600DC700DC550
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト