17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入) 【20個入り】

通常単価(税別)
3,662特別価格
税込単価
4,028特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)・無菌作業・無塵作業に適しています。・手袋表面が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 材質
    その他
  • 厚み (mm)
    0.2
  • サイズ
    その他
  • サイズ (インチ)
    6.0
  • ナチュラル
  • 質量(g)
    520.000
  • 材質1
    天然ゴム(ラテックス)
  • エンボス加工
    あり
  • 厚さ(mm)
    0.2
  • 手のひら周り(cm)
    18.4
  • 全長(cm)
    27.0
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • ISO Class
    5
  • なし
  • クリーンパック有無
    あり

ご注意

  • 使用期限を設けています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4547691691866
829-2226
1パック

20個入り

4547691691873
829-2225
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,6623,540
( 3,894 )
1日目
3,6623,540
( 3,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
・無菌作業・無塵作業に適しています。
・手袋表面がグリップタイプです。
【用途】
・製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
【材質】
・天然ゴム(ラテックス)

ご注意

  • 使用期限を設けています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用手袋ミクロハンドCRガンマーメッキン (20双入)
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
ラテックスディスポ・NEO
クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)
クリーンルーム用手袋ニトリルハンドAD (20双入)
使い捨て手袋ラテックスディスポ クリーンパック (100枚入)
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格3,6623,3943,5108,1673,5133,265
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプ手袋手袋-手袋手袋手袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100-100100-
材質その他二トリルゴム-天然ゴム・ラテックスその他天然ゴム・ラテックス
厚み(mm)0.20.11-0.23-0.15
サイズその他-SSその他その他-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト