17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Linet TriApexサイドファスナーつなぎ服FC141C M 白

通常単価(税別)
6,863
税込単価
7,549
通常出荷日:1日目

【特長】・サイドファスナー仕様なので、前面からの発塵を抑制できます。・袖と裾が二重構造なので、高い清浄...

詳細を確認

    ご注意

    • クリーンパックではありません。

    型番:

    FC141C-01-M
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FC141C-01-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FC141C-01-M
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,863
    ( 7,549 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サイドファスナー仕様なので、前面からの発塵を抑制できます。
    ・袖と裾が二重構造なので、高い清浄度に対応できます。
    【用途】
    ・半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。
    ・医薬品・バイオ・化学・包装。
    ・食品工業。
    【商品仕様】
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:M
    ・ウエスト(cm):76~100
    ・着丈(cm):159
    ・股下(cm):68
    ・適応胸囲(cm):112
    ・裄丈(cm):82
    ・ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品
    ・JANコード:4580206983087
    ・トラスココード:836-4313
    ・質量:380g
    【材質/仕上】
    ・ポリエステル

    ご注意

    • クリーンパックではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Linet TriApexサイドファスナーつなぎ服FC141C M 白の型番FC141C-01-Mのページです。 型番FC141C-01-Mに関する仕様情報を記載しております。
    Linet TriApexサイドファスナーつなぎ服FC141C M 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Linet TriApexサイドファスナーつなぎ服FC141C M 白
    サイドファスナーつなぎ服 FC141C
    ADCLEAN クリーン実験衣 白 M
    クリーンルーム用ツナギ服 サイドファスナー 5L
    防塵ツナギ服 白 FC142C-01
    アズピュアCRウェア(フード別・サイドファスナー型)
    メーカー東洋リントフリー東洋リントフリーガードナーアズワンアズワンアズワン
    通常価格6,8636,864 -6,80211,640 -9,000 -5,280
    通常出荷日1日目1日目5日目7日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト