17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

軽量防音パネル(屋内用)

軽量防音パネル(屋内用)
  • TSP-0609
  • TSP-1209
  • TSP-1809
  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
34,715101,571特別価格
税込単価
38,187111,728特別価格

【特長】・樹脂フレーム、樹脂遮音パネルで簡易防音対策に適しています。・軽量で持...

詳細情報を確認する
  • 有効周波数(Hz)
    500以上
  • 材質1
    内側:吸音ウレタン/外側:遮音ボード
  • 厚さ
    リベット部分37mm、フレーム部分33mm
  • 本体寸法(mm)幅
    900
  • 特長
    樹脂フレーム・樹脂遮音パネル・発泡吸音ウレタン

ご注意

  • 浮遊油により防音効果が落ちることがあります。組立部品は付属していません。
  • 連結金具についてはこちらをご覧ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防音パネルの構成例


連結金具(TSHPRK) ※別売

図面

TSP-0609

TRUSCO 軽量防音パネル 図面

TSP-1209

TRUSCO 軽量防音パネル 図面

TSP-1809

TRUSCO 軽量防音パネル 図面

型番リスト

表示件数

本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
900×616×37
4989999434859
1800
855-0571
10
1個
900×1216×37
4989999434866
3500
855-0572
10
1個
900×1816×37
4989999434873
5300
855-0573
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,71528,153
( 30,968 )
4日目
69,42955,161
( 60,677 )
4日目
101,57178,067
( 85,874 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂フレーム、樹脂遮音パネルで簡易防音対策に適しています。
・軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
・樹脂フレーム・樹脂遮音パネル採用で軽量です。
【用途】
・屋内用、防音対策パネルとして。
・付け外しの多い場所の防音に。
・騒音発生源の防音に。

ご注意

  • 浮遊油により防音効果が落ちることがあります。組立部品は付属していません。
  • 連結金具についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量防音パネル(屋内用)のレビュー
この商品のレビューはありません

防音材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト