ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

POSE Nポゼ フード付水切りセット大

POSE Nポゼ フード付水切りセット大 430893
通常単価(税別)
2,450
税込単価
2,695
通常出荷日:1日目

【特長】・水切れのよいスリット付です。・衛生的なフード付です。【商品仕様】・色:ホワイト・幅(mm):...

詳細を確認
  • 火のそばで使用しないで下さい。

型番:

430893
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

430893の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番幅×奥行×高さ(mm)フタ耐熱温度JANコードトラスココード質量材質
430893ホワイト455×335×235110℃4974908430893833-89751405g本体・カゴ:ポリプロピレン(PP)、本体・カゴ・箸立てパーツ:ポリプロピレン(PP)、フード・本体・カゴ・箸立てパーツ:ポリプロピレン(PP)

型番リスト

表示件数
型番
430893
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450
( 2,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切れのよいスリット付です。
・衛生的なフード付です。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):455
・奥行(mm):335
・幅×奥行×高さ(mm):455×335×235
・高さ(mm):235
・フタ:付
・耐熱温度:110℃
・水切り
・フード付
・JANコード:4974908430893
・トラスココード:833-8975
・質量:1405g
【材質/仕上】
・本体・カゴ:ポリプロピレン(PP)
・本体・カゴ・箸立てパーツ:ポリプロピレン(PP)
・フード・本体・カゴ・箸立てパーツ:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火のそばで使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

POSE Nポゼ フード付水切りセット大の型番430893のページです。 型番430893に関する仕様情報を記載しております。
POSE Nポゼ フード付水切りセット大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POSE Nポゼ フード付水切りセット大
DGK-220/500C用網棚(スライドレール付)Nシリーズ
DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-77
DGK-220/500C用 網棚(スライドレール付) N-20
抗菌ジャンボ野菜水切り器
メスシリンダーラック 小・中サイズ用/中・大サイズ用
メーカーアスベルケニスケニスケニス新輝合成アズワン
通常価格2,45016,296 -15,81121,34023,040 -25,487 -
通常出荷日1日目9日目9日目9日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト