17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NIKKO テーパータンク100L キャスター無・開放型

通常単価(税別)
96,474
税込単価
106,121
通常出荷日:8日目

【特長】・底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。【用途】・サンプ...

詳細を確認

    型番:

    708634
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    708634の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    708634
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    96,474
    ( 106,121 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
    【用途】
    ・サンプル保存容器として。
    【商品仕様】
    ・容量(L):100
    ・目盛間隔(ml):-
    ・外径(mm):570
    ・高さ(mm):685
    ・色:乳白色
    ・キャスター:なし
    ・ねじ込フタ
    ・トラスココード:856-2860
    ・質量:11.3kg
    【材質/仕上】
    ・本体・ハカマ:ポリエチレン(HDPE)
    ・キャップ:ポリプロピレン(PP)
    ・コック:ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NIKKO テーパータンク100L キャスター無・開放型の型番708634のページです。 型番708634に関する仕様情報を記載しております。
    NIKKO テーパータンク100L キャスター無・開放型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NIKKO テーパータンク100L キャスター無・開放型
    テーパータンク50L ネジキャップ型
    ディスポエコノミー容器 100mL~2L
    ディスポビーカー 100ml
    ビーカー ステン総絞り 100mL~3L
    ジャケット付ビーカー 100mL
    メーカー日幸電子工業日幸電子工業東京硝子器械三商東京硝子器械クライミング
    通常価格96,47444,969 -10,349 -18,5007,913 -15,600
    通常出荷日8日目8日目8日目2日目11日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト