17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

TONBO アクアピッチャー PRO
新輝合成
KOWA 小分けボトル2L
コーワ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
ミスミ

NIKKO ポリカーボネート大型瓶20L

通常単価(税別)
35,116
税込単価
38,628
通常出荷日:1日目

【特長】・耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。・透明性・耐熱性に優れたPC製ボト...

詳細を確認

型番:

102502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

102502の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
102502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,116
( 38,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性にも優れており、落下時に割れる心配が軽減されます。
・透明性・耐熱性に優れたPC製ボトルです。
【用途】
・サンプル保存容器として。
【商品仕様】
・容量(L):20
・目盛間隔(ml):-
・外径(mm):300
・高さ(mm):406
・色:透明
・ねじ込フタ
・JANコード:4589521464462
・トラスココード:856-2849
・質量:1300g
【材質/仕上】
・本体:ポリカーボネート(PC)
・キャップ:ポリプロピレン(PP)
・Oリング:シリコン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NIKKO ポリカーボネート大型瓶20Lの型番102502のページです。 型番102502に関する仕様情報を記載しております。
NIKKO ポリカーボネート大型瓶20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NIKKO ポリカーボネート大型瓶20L
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
大型透明角型瓶クリアボーイ 9L
フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)
平角缶(1ケロ) 20L
扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L
メーカー日幸電子工業東京硝子器械サーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンニッコー東京硝子器械
通常価格35,11636,68627,87435,310 -2,64210,029
通常出荷日1日目6日目6日目1日目1日目10日目
商品タイプその他樹脂製容器その他樹脂製容器その他樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型角型角型角型角型角型
容量(L)20209-2020

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト