17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NIKKO RD-300V真空計付(側面)

通常単価(税別)
28,556
税込単価
31,412
通常出荷日:1日目

【特長】・真空引きについては1torr(約133pa)まで可能です。・フタと本体の接合はノンワセリンで...

詳細を確認

    ご注意

    • 真空引きについては1Torrまで可能です。

    型番:

    207064
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    207064の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    207064
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,556
    ( 31,412 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・真空引きについては1torr(約133pa)まで可能です。
    ・フタと本体の接合はノンワセリンでメンテナンス不要です。
    ・ガラス製よりも軽量で丈夫なポリカーボネート性のデシケーターです。
    【用途】
    ・サンプルの減圧保管
    【商品仕様】
    ・外径×高さ(mm):426×371
    ・仕様:バルブ、真空計付(側面)
    ・製造国:日本
    ・NIKKO RD-300V真空計付(側面)
    ・JANコード:4589521467210
    ・トラスココード:856-2888
    ・質量:2.51kg
    【材質/仕上】
    ・本体・フタ・プレート:ポリカーボネート(PC)、Oリング:NBR

    ご注意

    • 真空引きについては1Torrまで可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NIKKO RD-300V真空計付(側面)の型番207064のページです。 型番207064に関する仕様情報を記載しております。
    NIKKO RD-300V真空計付(側面)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NIKKO RD-300V真空計付(側面)
    ポリカーボデシケーター RDー300V
    ポリカーボデシケーター RDー240V
    SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300
    真空デシケーター V-1
    真空ポリカデシケーター コック・真空計付き
    メーカー日幸電子工業ニッコーニッコー三商ケニスアズワン
    通常価格28,55616,93113,03425,400119,00022,230 -
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト