ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NIKKO RD-240V真空計付(側面)

NIKKO RD-240V真空計付(側面) 207054
通常単価(税別)
24,200
税込単価
26,620
通常出荷日:1日目

【特長】・真空引きについては1torr(約133pa)まで可能です。・フタと本体の接合はノンワセリンで...

詳細を確認
  • 真空引きについては1Torrまで可能です。

型番:

207054
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

207054の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

仕様・規格●NIKKO RD-240V真空計付(側面)
●仕様:バルブ、真空計付(側面)
●製造国:ベトナム
●外径(mm):355
●高さ(mm):298
材質●本体・フタ・プレート:ポリカーボネート(PC)、Oリング:NBR
質量・質量単位●1.81kg
使用条件●使用温度範囲0~55℃(減圧使用を前提としています)
注意事項●真空引きについては1Torrまで可能です。

型番リスト

表示件数
型番
207054
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,200
( 26,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空引きについては1torr(約133pa)まで可能です。
・フタと本体の接合はノンワセリンでメンテナンス不要です。
・ガラス製よりも軽量で丈夫なポリカーボネート性のデシケーターです。
【用途】
・サンプルの減圧保管
【商品仕様】
・外径×高さ(mm):355×298
・仕様:バルブ、真空計付(側面)
・製造国:ベトナム
・NIKKO RD-240V真空計付(側面)
・JANコード:4589521467173
・トラスココード:856-2884
・質量:1.81kg
【材質/仕上】
・本体・フタ・プレート:ポリカーボネート(PC)、Oリング:NBR

ご注意

  • 真空引きについては1Torrまで可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NIKKO RD-240V真空計付(側面)の型番207054のページです。 型番207054に関する仕様情報を記載しております。
NIKKO RD-240V真空計付(側面)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NIKKO RD-240V真空計付(側面)
NIKKO RD-300V真空計付(天面)
NIKKO ポリカーボデシケーター RD-300V(バルブ付)
オートドライ付デシケーター
TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入
卓上型デシケーター D-BOX
メーカー日幸電子工業ニッコー・ハンセンニッコー・ハンセン新光化成トラスコ中山ケニス
通常価格24,20026,60018,80042,0026,04340,700
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト