17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カスタム IWC-6SD用溶存酸素センサー

通常単価(税別)
18,201
税込単価
20,021
通常出荷日:1日目

【特長】・IWC-6SD用溶存酸素センサーです。【商品仕様】・工場や現場での水質管理。・オプション溶存...

詳細を確認
  • JANコード
    4983621705553
  • トラスココード
    837-0421
  • 質量(g)
    214.000
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 本品を使用する際には、溶存酸素センサー用電解溶液(OXEL-03)が別途必要ですので、併せてお買い求めください。

型番:

OXPB-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OXPB-11の仕様・寸法情報

JANコード
4983621705553
トラスココード
837-0421
質量(g)
214.000
材質1
ABS樹脂
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OXPB-11
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,201
( 20,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IWC-6SD用溶存酸素センサーです。
【商品仕様】
・工場や現場での水質管理。
・オプション溶存酸素センサー
・対応製品:IWC-6SD
・溶存酸素測定範囲(mg/l):0~20.0
・溶存酸素分解能:0.1mg/l
・空気中の酸素測定範囲(%O2):0~100
・空気中の酸素分解能:0.1%
・材質/仕上:ABS樹脂
・質量:214g
・トラスココード:837-0421
・JANコード:4983621705553

ご注意

  • 本品を使用する際には、溶存酸素センサー用電解溶液(OXEL-03)が別途必要ですので、併せてお買い求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタム IWC-6SD用溶存酸素センサーの型番OXPB-11のページです。 型番OXPB-11に関する仕様情報を記載しております。
カスタム IWC-6SD用溶存酸素センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタム IWC-6SD用溶存酸素センサー
防水pHメーター 交換センサー
防水ORP計
インテリジェント・ウオーター・チェッカー
カスタム 防水pH計
防水pH計(センサーなし)
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格18,2019,94218,68448,97517,43614,463
通常出荷日1日目6日目1日目1日目4日目6日目
JANコード498362170555349836217052184983621705171498362199118549836217060004983621706109
トラスココード837-0421756-7405756-7391835-8572171-7567171-7568
質量(g)214.0002087.000489.000130.00090
材質1ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト