17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カスタム IWC-6SD用導電率・塩分センサー

通常単価(税別)
5,09310,436
税込単価
5,60211,480
通常出荷日:1日目

【特長】・IWC-6SD用導電率・塩分センサーです。・IWC-6SD用温度センサーです。・IWC-6S...

詳細を確認
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 材質2
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 本品を使用する際には、溶存酸素センサー用電解溶液(OXEL-03)が別途必要ですので、併せてお買い求めください。
  • 本品を使用する際には、溶存酸素センサー用電解溶液(OXEL-03)が別途必要ですので、併せてお買い求めください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定精度

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
-
4983621705539
837-0420
69.000
10
1個
±0.8℃
4983621705591
837-0422
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,436
( 11,480 )
1日目
5,093
( 5,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IWC-6SD用導電率・塩分センサーです。
・IWC-6SD用温度センサーです。
・IWC-6SD用溶存酸素センサーです。
【用途】
・工場や現場での水質管理。
【商品仕様】
・対応製品
・測定範囲
・IWC-6SD用
・導電率測定範囲(mS/cm):0~200.0
・導電率分解能:0.1μS/cm(0~200.0μS/cm)、0.001mS/cm(0.2~2.000mS/cm)、0.01mS/cm(2~20.00mS/cm)、0.1mS/cm(20~200.0mS/cm)
・塩分測定範囲(%):0~12.00%
・塩分分解能:0.01%
・不純物総溶解度測定範囲(ppm):0~132000
・不純物総溶解度分解能:0.1ppm(0~132ppm)、1ppm(132~1320ppm)、10ppm(1320~13200ppm)、100ppm(13200~132000ppm)
・JANコード:4983621705539
・トラスココード:837-0420
・質量:69g
【材質/仕上】
・ABS樹脂
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 本品を使用する際には、溶存酸素センサー用電解溶液(OXEL-03)が別途必要ですので、併せてお買い求めください。
  • 本品を使用する際には、溶存酸素センサー用電解溶液(OXEL-03)が別途必要ですので、併せてお買い求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタム IWC-6SD用導電率・塩分センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタム IWC-6SD用導電率・塩分センサー
カスタム IWC-6SD用溶存酸素センサー
防水pHメーター 交換センサー
インテリジェント・ウオーター・チェッカー
防水ORP計
カスタム pHセンサー
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格5,093-18,2019,94248,97518,6845,500 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目4日目〜
材質1ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂-
材質2ステンレス(SUS304)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト