17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS1-TWシリーズ

通常単価(税別)
102,937114,768
税込単価
113,231126,245
通常出荷日:1日目

【特長】・可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます・250mmタイプのフィルター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハウジング
  • 詳細タイプ
    フィルターハウジング1BSタイプ
  • 材質
    ステンレス/ガスケット:PTFE(カーボン入り)
  • 外径(mm)
    96
  • 高さ(mm)
    341
  • 適合フィルター
    RBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本
  • 設計圧力(MPa)
    0.98
  • シェル/カバー
    溶接
  • 質量 (kg)
    2.8
  • 目安流量
    1[[M3]]/時間

ご注意

  • フィルターカートリッジは別売です。帯電対策として使用する場合は、アースなどを合わせて使用することをおすすめします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 接続口径

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

接続口径

トラスココード

JANコード

最小発注数量
Rc1/2
836-2940
4548623558479
1個
Rc3/4
836-6441
4549395455393
1個
Rc1
836-6442
4548623558493
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,768
( 126,245 )
1日目
102,937
( 113,231 )
1日目
110,964
( 122,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます
・250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです
【用途】
・樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過
・冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過

ご注意

  • フィルターカートリッジは別売です。帯電対策として使用する場合は、アースなどを合わせて使用することをおすすめします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS1-TWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS1-TWシリーズ
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(ポリプロピレンリング製)
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
フィルターハウジング BHPシリーズ
バッグフィルター シングルタイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンAZUMI(安積濾紙)
通常価格102,937-133,072 -7,189477,067 -14,300 -1,428 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目12日目1日目〜
商品タイプハウジングハウジングフィルターハウジングハウジングフィルター
詳細タイプフィルターハウジング1BSタイプフィルターハウジング1BSタイプショートタイプ---
材質ステンレス/ガスケット:PTFE(カーボン入り)ステンレス/ガスケット:PTFE(カーボン入り)----
外径(mm)9696178286--
高さ(mm)341589----
よく一緒に購入される商品

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト