17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A

通常単価(税別)
204,836
税込単価
225,320
通常出荷日:4日目

【特長】・温度設定範囲-20~30℃でさまさまな使用用途に対応します・設置面積205W×405Dmのコ...

詳細を確認
  • 温度調節範囲 (℃)
    -20~30
  • 電源 (V)
    100V
  • トラスココード
    859-0669
  • 質量(g)
    28000.0
  • 奥行(mm)
    405
  • 高さ(mm)
    545
  • 最大流量(L/min)(50/60Hz)
    9/10
  • 消費電力(W)
    800
  • 電源詳細(V)
    単相100
  • 幅(mm)
    205
  • 冷却能力(W)(50Hz/at10℃)
    450
  • 材質1
    水槽材質:SUS304

型番:

CCA-1112A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CCA-1112Aの仕様・寸法情報

温度調節範囲(℃)
-20~30
電源(V)
100V
トラスココード
859-0669
質量(g)
28000.0
奥行(mm)
405
高さ(mm)
545
最大流量(L/min)(50/60Hz)
9/10
消費電力(W)
800
電源詳細(V)
単相100
幅(mm)
205
冷却能力(W)(50Hz/at10℃)
450
材質1
水槽材質:SUS304

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CCA-1112A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,836
( 225,320 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度設定範囲-20~30℃でさまさまな使用用途に対応します
・設置面積205W×405Dmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません
・水系試料の場合には、アスピレーターとエバポレーター(N300・1210B型シリーズ:試料フラスコ1Lまで)、溶媒系試料の場には、溶媒回収ユニットとエバポレーター(N-1300-1210B型シリーズ:試料フラスコ500mLまで)各1台ずつに接続できます
・真空コントローラーとの接続でロータリーエバポレーターシステム周辺機器との連動が可能です
・システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行ないながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です
・ロータリーエバポレーターN-1210B型シリーズと専用の通信ケーブル(オブション)で接続することにより、真空コントローラーNVC3000型を使わずにエバポレーターとの連動(運転開始・停止)が可能です
・新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します
・小型・小スペースタイプです
・配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません
・循環ノズルの向きは自由に変えられます
・産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています
【用途】
・外寸法(mm) 205W×405D×545H

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112Aの型番CCA-1112Aのページです。 型番CCA-1112Aに関する仕様情報を記載しております。
クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールエース 冷却水循環装置(チラー) CCA-1112A
クールエース 冷却水循環装置(チラー) CA-1116A
ペルチェ式小型チラー
大型水槽付DCインバータチラー RKE-Bシリーズ 空冷式
冷却水循環装置クールエース(小型/小型(ノンフロンタイプ)/普及型)
冷却水循環装置 LTCシリーズ
メーカー東京理化器械東京理化器械ソリッドステートオリオン機械東京理化器械アズワン
通常価格204,836256,524808,5997,455,238 -258,000 -179,343 -
通常出荷日4日目4日目11日目19日目11日目1日目
温度調節範囲(℃)-20~30-20~302~453~35--
電源(V)100V100V-200V-100V
トラスココード859-0669859-0670----
質量(g)28000.041000.0----
奥行(mm)405384----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト