17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイアウトプット作業台用イオナイザー

通常単価(税別)
91,473
税込単価
100,620
通常出荷日:1日目

【特長】・音とランプで知らせるアラーム付の動作バランスシステムです。・最適なパフォーマンスを維持するた...

詳細を確認
  • イオンバランス
    ±25V以下
  • オゾン発生量
    0.05ppm以下
  • トラスココード
    829-2384
  • 質量(g)
    2300.0
  • 電源(V)
    AC100
  • 最大風量([[M3]]/min)
    2.8
  • 除電方式
    直流方式

型番:

60505
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60505の仕様・寸法情報

イオンバランス
±25V以下
オゾン発生量
0.05ppm以下
トラスココード
829-2384
質量(g)
2300.0
電源(V)
AC100
最大風量([[M3]]/min)
2.8
除電方式
直流方式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
60505
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,473
( 100,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音とランプで知らせるアラーム付の動作バランスシステムです。
・最適なパフォーマンスを維持するために常に出力電圧を調整しメンテナンスが必要な時や本体が正確に動作していない時には自動的にアラームでお知らせします。
【用途】
・半導体・液晶製造装置、搬送装置、その他自動機内での除電に。
・電子部品の製造および実装工程での除電に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイアウトプット作業台用イオナイザーの型番60505のページです。 型番60505に関する仕様情報を記載しております。
ハイアウトプット作業台用イオナイザーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイアウトプット作業台用イオナイザー
イオナイザー F-90用電極
静電気除去イオンエアーガン G-2用 電源アダプター
イオナイザーF-94
イオナイザー STABLO-AP
除電器(イオナイザー) AD-1683
メーカーDESCO JAPANホーザンベッセルホーザン島津製作所ケニス
通常価格91,4731,60013,0001,866 -79,48152,380
通常出荷日1日目3日目1日目3日目在庫品1日目6日目
イオンバランス±25V以下-----
オゾン発生量0.05ppm以下-----
トラスココード829-2384-----
質量(g)2300.0-----
電源(V)AC100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト