ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式グリスガン (DC20V)

通常単価(税別)
81,731
税込単価
89,904
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイパワーで長寿命のモーター、全金属のドライブトレインにより耐久性が高いです。・カートリッジ...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • グリースホース長さ (mm)
    762
  • 最大圧力 (MPa)
    43
  • JANコード
    0663024010419
  • トラスココード
    828-5870
  • 全長(mm)
    490
  • 吐出量(cc/min)
    83
  • 油槽径(mm)
    50
  • 容量(cc)
    440
  • 質量(g)
    3700.0
  • 材質1
    スチール強化メタル
  • 入力電圧 (V)
    DC20
  • 幅 (mm)
    94
  • 高さ (mm)
    200
  • ノズル接続ねじ
    NPT1/8
  • 流量 (g/min)
    75
  • 充電時間
    60分
  • 使用可能時間
    8時間
  • キャニスター容量
    400g
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 雨天時の屋外使用は控えてください。
  • 雨天時の屋外使用は控えてください。

型番:

LUB5130-K12-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LUB5130-K12-JPの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
グリースホース長さ(mm)
762
最大圧力(MPa)
43
JANコード
0663024010419
トラスココード
828-5870
全長(mm)
490
吐出量(cc/min)
83
油槽径(mm)
50
容量(cc)
440
質量(g)
3700.0
材質1
スチール強化メタル
入力電圧(V)
DC20
幅(mm)
94
高さ(mm)
200
ノズル接続ねじ
NPT1/8
流量(g/min)
75
充電時間
60分
使用可能時間
8時間
キャニスター容量
400g
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LUB5130-K12-JP

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,731
( 89,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーで長寿命のモーター、全金属のドライブトレインにより耐久性が高いです。
・カートリッジ充填、マニュアル充填、直接充填による使いやすい3way充填システムを採用してます。
・1回の充電で400gのアメリカ製カートリッジグリス約7本分の作業が可能です。
【用途】
・自動車関係、一般産業用機械へのグリース注入に。

ご注意

  • 雨天時の屋外使用は控えてください。
  • 雨天時の屋外使用は控えてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式グリスガン (DC20V)の型番LUB5130-K12-JPのページです。 型番LUB5130-K12-JPに関する仕様情報を記載しております。
充電式グリスガン (DC20V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式グリスガン (DC20V)
DC18V (充電式)電動グリースガン
DC14.4V 電動グリースガン(充電式)
充電式グリースガン
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) EG400B2LL
充電式グリスガン KBP-1-D2
メーカーIR(インガソール・ランド)エスコエスコヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションKWK
通常価格81,73153,48052,71478,316 -70,00055,550
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類グリスガングリスガングリスガングリスガングリスガングリスガン
耐水性××××--
耐熱性××××--
耐食性××××--
耐アルカリ性××××--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト