17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4

  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 縦 (mm)
    193
  • 横 (mm)
    120
  • 精度
    ±1mm/10m
  • 自動補正範囲 (°)
    ±3
  • JANコード
    4534587547130
  • 質量(g)
    1130.0
  • トラスココード
    834-5534
  • 照射ライン
    縦2方向矩・横1方向・地墨

型番:

GLZ-4-W
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4 製品の基本仕様・特徴
    たち線:緑色レーザー
    水平ライン:緑色レーザー
    大矩ライン:緑色レーザー
    地墨ポイント:赤色レーザー
    光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)地墨:650nm(赤色レーザー)
    レーザー安全基準JISクラス1M
    本体寸法本体W120×台座W120×H193mm:1.13kg
    使用時間約4時間(全ライン照射)
    制同方式磁気制動式(ジンバル式)
    作業範囲屋内/約10m屋外/約25m(受光器使用時)
    標準付属品GLZ専用ケース、L型版、レーザーゴーグル、ACアダプター、テスト用電池(単3電池×3)、取扱説明書、保証書・お客様登録用紙

    GLZ-4-Wの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    レーザー墨出器
    縦(mm)
    193
    横(mm)
    120
    精度
    ±1mm/10m
    自動補正範囲(°)
    ±3
    JANコード
    4534587547130
    質量(g)
    1130.0
    トラスココード
    834-5534
    照射ライン
    縦2方向矩・横1方向・地墨
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GLZ-4-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    90,094
    ( 99,103 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。
    ・長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
    【セット内容】
    ・レーザー墨出器:GLZ-4
    ・受光器:BBR-GL
    ・専用エレベーター三脚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4の型番GLZ-4-Wのページです。 型番GLZ-4-Wに関する仕様情報を記載しております。
    グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4
    YAMASIN グリーンレーザー
    レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
    グリーンレーザー墨出器 横4方向
    レーザー墨出し器用 受光器
    レーザー墨出し器(受光器別売)
    メーカー山真製鋸山真製鋸エスコSTSボッシュボッシュ
    通常価格90,094106,10976,800 -27,50022,58182,800
    通常出荷日1日目1日目2日目〜19日目1日目6日目
    商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器---
    縦(mm)193193----
    横(mm)120120----
    精度±1mm/10m±1mm/10m----
    自動補正範囲(°)±3±3----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました