STS アルミ短三脚 JS-OLS

STS アルミ短三脚 JS-OLS
通常単価:
8,989
通常出荷日:
2日目

【特長】
・通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。
・角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
【用途】
・工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに。
【商品仕様】
・縮長~全長(mm):595~850
・ねじ径:5/8インチ
・脚頭形状:平面
・JANコード:4514095050360
・トラスココード:836-9092
・質量:3.3kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

型番

1 の型番候補があります候補を表示

JS-OLS

型番
JS-OLS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,989円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

STS アルミ短三脚 JS-OLSの型番JS-OLSのページです。
型番JS-OLSに関する仕様情報を記載しております。

JS-OLSで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)