ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ

通常単価(税別)
2,932
税込単価
3,225
通常出荷日:1日目

【特長】・トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。・広範囲に薄くムラなく噴...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    1000
  • JANコード
    4046436022199
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    855-1497
  • 材質1
    タンク:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    シール材:EPDM
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    280
  • 幅(mm)
    130

ご注意

  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。
  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。

型番:

CM10
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM10の仕様・寸法情報

容量(ml)
1000
JANコード
4046436022199
質量(g)
210.000
トラスココード
855-1497
材質1
タンク:ポリエチレン(PE)
材質2
シール材:EPDM
奥行(mm)
120
高さ(mm)
280
幅(mm)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CM10
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932
( 3,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。
・広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。
・耐酸・耐アルカリ仕様です。
【用途】
・酸・アルカリ液体の散布。

ご注意

  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。
  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプの型番CM10のページです。 型番CM10に関する仕様情報を記載しております。
ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ
蓄圧式噴霧器
蓄圧式泡洗浄機 FM30
園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR
ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ
スプレーガン(自在タイプ)
メーカーGLORIAGLORIAGLORIAGLORIAGLORIAトラスコ中山
通常価格2,93210,11816,0975,017 -3,200 -926
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
容量(ml)1000----500
JANコード404643602219940464360255964046436036066---
質量(g)210.0004801500.0480--
トラスココード855-1497855-1504199-4576---
材質1タンク:ポリエチレン(PE)タンク:ポリオキシメチレンタンク:ポリエチレン、ポンプ:ポリプロピレン、シール:バイトン(R)NBR(シール材)タンク:ポリプロピレン(PP)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト