ファクトリーサプライ用品技術窓口

ザル(ポリプロピレン製)

通常単価(税別)
368
税込単価
405
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすいポリプロピレン製です。・外形寸法は 255×232×99mm です。

  • 商品タイプ
    丸型
  • 材質
    PP
  • 高さ(外形) (mm)
    ~150
  • 幅(外形) (mm)
    ~300
  • 奥行(外形) (mm)
    201~300
  • JANコード
    4974908431593
  • 質量(g)
    139.000
  • トラスココード
    833-8981
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    255×232×99
  • ホワイト

ご注意

  • 火のそばで使用しないで下さい。

型番:

431593
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

431593の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸型
材質
PP
高さ(外形)(mm)
~150
幅(外形)(mm)
~300
奥行(外形)(mm)
201~300
JANコード
4974908431593
質量(g)
139.000
トラスココード
833-8981
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
255×232×99
ホワイト
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
431593
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・使いやすいポリプロピレン製です。・外形寸法は 255×232×99mm です。

ご注意

  • 火のそばで使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザル(ポリプロピレン製)の型番431593のページです。 型番431593に関する仕様情報を記載しております。
ザル(ポリプロピレン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ザル(ポリプロピレン製)
ボウル
ザル・バスケット ポゼ 角型
ザル・バスケット ポゼ 丸型
ざる(ポリプロピレン製)
かご角型(ポリプロピレン製)
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルエスコエスコ
通常価格3684291,053 -525 -286 -430 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ丸型---丸型角型
材質PP---PPPP
高さ(外形)(mm)~150---~150~150
幅(外形)(mm)~300-----
奥行(外形)(mm)201~300-301~---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト