17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクティブストッカー レッド/ブラック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アクティブストッカー レッド/ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AS-1000

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐荷重は80kg(フタ)なので、踏み台や椅子としても使用できます。
・フタが外せるので、お手入れが簡単です。
・スタッキングでき便利です。
・使用しない時はネスティングでき、場所をとりません。
【用途】
・車載工具・洗車用品・キャンプ用品などの収納に。
【材質】
・本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
・バックル:ABS樹脂

指定中の仕様・寸法情報

レッド/ブラック
JANコード
4991068153332
トラスココード
101-8868
容量(L)
130
質量(g)
8000
材質1
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
材質2
バックル:ABS樹脂
天板耐荷重(kg)
80
外形寸法(mm)奥行
500
外形寸法(mm)間口
1000
外形寸法(mm)高さ
500
耐荷重(kg)
80

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト