17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

arMorgard 道具箱“tuffbank” 専用キャスター【4個入り】

通常単価(税別)
27,557
税込単価
30,313
通常出荷日:1日目

鍵付きの蓋に加え、焼き付け鋼板とこじ開け対策で防犯性があり、充電ステーションとしても使用可能になる工具...

詳細を確認
  • 適合本体
    TB21、TB2、TB6
  • JANコード
    5060452081410
  • 質量(g)
    10000.0
  • トラスココード
    855-4839

型番:

CAS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

CASの仕様・寸法情報

適合本体
TB21、TB2、TB6
JANコード
5060452081410
質量(g)
10000.0
トラスココード
855-4839

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAS
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,557
( 30,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

鍵付きの蓋に加え、焼き付け鋼板とこじ開け対策で防犯性があり、充電ステーションとしても使用可能になる工具・機材などの保管箱『tuffbank』用のキャスターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

arMorgard 道具箱“tuffbank” 専用キャスターの型番CASのページです。 型番CASに関する仕様情報を記載しております。
arMorgard 道具箱“tuffbank” 専用キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
arMorgard 道具箱“tuffbank” 専用キャスター
道具箱アクティブストッカー キャスター付
道具箱 カートランク(キャスター付)
道具箱 RVBOX
道具箱 トランクカーゴ
道具箱 クリア
メーカーARMORGARDアステージアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山リス興業
通常価格27,55715,34012,657 -2,3132,310 -7,095 -
通常出荷日1日目1日目3日目4日目1日目〜1日目
適合本体TB21、TB2、TB6-----
JANコード5060452081410-----
質量(g)10000.0-----
トラスココード855-4839-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト