17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタックシステムケース

通常単価(税別)
1,7792,520
税込単価
1,9572,772
通常出荷日:1日目

【特長】・スタッキングができます・引き出し部分が前後でも積み重ねができます【用途】・小物収納、小物備品...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 外形寸法(間口×奥行×高さ)(mm)

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

外形寸法(間口×奥行×高さ)

(mm)

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(kg)

最小発注数量
~200
283×355×106
246×324×55
S
4971881154228
836-2515
1100.0
1.1
4個
~200
283×355×139
246×323×88
M
4971881154235
836-2516
1200.0
1.2
4個
201~300
283×355×206
242×320×155
L
4971881154242
836-2517
1600.0
1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,779
( 1,957 )
1日目
2,120
( 2,332 )
1日目
2,520
( 2,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキングができます
・引き出し部分が前後でも積み重ねができます
【用途】
・小物収納、小物備品、文具整理に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタックシステムケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタックシステムケース
スリムチェスト NSSシリーズ
アプロス B4
収納ボックス カバコ
たっぷり収納ケース ワイド
キャリーストッカー (1個入)
メーカーリスアイリスオーヤマアステージ天馬天馬アイリスオーヤマ
通常価格1,779-4,9018,040 -3,8756,9631,365
通常出荷日1日目1日目5日目2日目1日目1日目
間口(mm)251~350309323450440400
ナチュラルホワイト/クリアアイボリークリアホワイトクリア
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
材質/仕上ポリプロピレン(PP)-----
材質1ポリプロピレン(PP)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト